Kit controllo UK
087N650052
FP715-HP22-RMT-WB
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Control packs
087N650052
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.006 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.006 |
| Battery type or Name | Lithium Manganese dioxide (CR2354) |
| Centro cablaggio | WC4B |
| Contains batteries | Yes |
| Descrizione | FP715-HP22-RMT-WB |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Gruppo prodotti | Kit controllo UK |
| In scope of WEEE | Yes |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | FP715-HP22-RMT-WB |
| Mezzo | N |
| Product line | 03 |
| Quantità batteria | 1 |
| Tipo di prodotto | Altre confezioni |
| Tipo di regolazione del tempo | FP715 |
| Tipo di termostato ambiente | RMT230 |
| Valvola motorizzata | HP22 |
| Weight per battery | 3 g |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.755 Kilogram |
| Peso netto | 1.569 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 7.664 Liter |
| EAN/UPC | 5013567992423 |