Kit controllo UK
087N6307
TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Control packs
087N6307
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Centro cablaggio | WC4B |
| Contains batteries | Yes |
| Descrizione | TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Gruppo prodotti | Kit controllo UK |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB |
| Product line | 03 |
| Quantità batteria | 1 |
| Tipo di prodotto | Altre confezioni |
| Tipo di regolazione del tempo | TS710 |
| Tipo di termostato ambiente | 2 x RET1001M |
| Valvola motorizzata | 2 x HP22 |
| Weight per battery | 1 g |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.787 Kilogram |
| Peso netto | 2.7 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 8.064 Liter |
| EAN/UPC | 5714279392999 |