3/4" Polywasher - fitted to unit
089F2108
3/4" Polywasher - fitted to unit
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Accessori per ventilazione meccanica
089F2108
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrizione | 3/4" Polywasher - fitted to unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Ventilation Accessories and Spare Parts |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | 3/4" Polywasher - fitted to unit |
| Product line | 67 |
| Tipo di prodotto | Spare Parts for Danfoss Air Units |
| Uso | V1.60, V1.60-R |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.025 Kilogram |
| Peso netto | 0.025 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.55 Liter |
| EAN/UPC | 5702425239144 |