Wall Bracket.
089F0263
Wall Bracket.
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Accessori per ventilazione meccanica
089F0263
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrizione | Wall Bracket. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Gruppo prodotti | Accessori e ricambi per la ventilazione |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 530.00 mm |
| Material Description | connection bracket |
| Product line | 67 |
| Tipo di prodotto | Spare Parts for Danfoss Air Units |
| Uso | w1, w2 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.52 Kilogram |
| Peso netto | 0.52 Kilogram |
| Volume | 2.705 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420094700 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |