Danfoss logo
CCM-module 089F0257

DANFOSS CCM Module

089F0257

Wireless, Z-wave

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza [mm]80 mm
ColoreRAL 9010 bianco
Contains batteriesNo
DescrizioneDANFOSS CCM Module
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gruppo prodottiAccessori e ricambi per la ventilazione
InterfacceWireless
Caratteristica
Valore
Larghezza [mm]80.00 mm
Material DescriptionDANFOSS CCM Module
Product line67
Profondità [mm]26 mm
Standard WirelessZ-wave
Tipo di prodottoUnoFloor Tenuta stagna - Controllo
Tipo tensione di alimentazionealimentatore di rete
Trasmissione wireless [m] [Max]30 m
Usow1, w2, a2, a3

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.092 Kilogram
Peso netto0.09 Kilogram
Volume0.381 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702420094649
Proposition 65No significant risk