Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

Scambiatore di calore a micropiastre, XBDW22H-1, N. piastre: 24

004H4367

16 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]376 mm
ApprovazioneKIWAPEDSVGWWRAS
Bocchello centrale orizzontale [mm]72 mm
Bocchello centrale verticale lato 1 [mm]329.0 mm
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 13/4
Dimensione di connessione 23/4
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Larghezza totale [mm]119 mm
Lunghezza attacco lato 1 [mm]18 mm
Lunghezza attacco lato 2 [mm]18 mm
Lunghezza di connessione 1, mm18 mm
Lunghezza di connessione 2, mm18 mm
Material DescriptionXBDW22H-1-24_8Cu_16_S1_2G3/4_DW-B
Caratteristica
Valore
Material Description (Short TeXBDW22H-1-24_8Cu_16_S1_2G3/4_D
Materiale brasaturaRame
Materiale piastra1.4571
N. piastre24
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4571
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]16 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]16 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Schema piastraH
Standard di collegamentoDIN ISO 228/1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tipo di connessione 1G
Tipo di connessione 2G
Tipo di prodottoXBDW22H-1
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo5.516 Kilogram
Peso netto5.13 Kilogram
Volume10.511 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425136078
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm