Danfoss logo
XB71H-1-140_2_25_A_DN100_Right

Scambiatore di calore a micropiastre, XB71H-1, N. piastre: 260

079G1019

25 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]1149 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]205 mm
Bocchello centrale verticale lato 1 [mm]816.0 mm
CategoriaIII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 1DN100
Dimensione di connessione 2DN100
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Larghezza totale [mm]372 mm
Lunghezza attacco lato 1 [mm]0 mm
Lunghezza attacco lato 2 [mm]0 mm
Lunghezza di connessione 1, mm0 mm
Lunghezza di connessione 2, mm0 mm
Material DescriptionXB71H-1-260_2_25_A_DN100
Caratteristica
Valore
Material Description (Short TeXB71H-1-260_2Cu_25_S1_2DN100_S
Materiale brasaturaRame
Materiale piastra1.4404
N. piastre260
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]25 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Schema piastraH
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo di connessione 1FLANGE
Tipo di connessione 2FLANGE
Tipo di prodottoXB71H-1
Vertical center porthole 1[mm]816 mm
Vertical center porthole 2[mm]816 mm
Volume per channel 1 [l]0.519 L
Volume per channel 2 [l]0.519 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo388 Kilogram
Peso netto321 Kilogram
Volume883.2 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425145971
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm