Scambiatore di calore a micropiastre, XB71H-1, N. piastre: 50
079G1005
25 bar, Materiale brasatura: Rame
079G1005
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza totale senza piedini [mm] | 1149 mm |
| Approvazione | PED |
| Bocchello centrale orizzontale [mm] | 205 mm |
| Bocchello centrale verticale lato 1 [mm] | 816.0 mm |
| Categoria | III |
| China RoHS compliance | Yes |
| Connection length 1 [mm] | 0 mm |
| Connection length 2 [mm] | 0 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione di connessione 1 | DN100 |
| Dimensione di connessione 2 | DN100 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo fluido | 2 |
| Gruppo prodotti | Scambiatori di calore |
| In scope of WEEE | No |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 180 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -196 °C |
| Larghezza totale [mm] | 372 mm |
| Lunghezza attacco lato 1 [mm] | 0 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza attacco lato 2 [mm] | 0 mm |
| Material Description | XB71H-1-50_2Cu_25_S1_2DN100_SB |
| Material Description (Short Te | XB71H-1-50_2Cu_25_S1_2DN100_SB |
| Materiale brasatura | Rame |
| Materiale piastra | 1.4404 |
| N. piastre | 50 |
| Nome prodotto | Scambiatore di calore a micropiastre |
| Numero di passaggi | 1 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max] | 25 bar |
| Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max] | 25 bar |
| Product line | 31 |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Recupero del calore | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Schema piastra | H |
| Standard di collegamento | EN 1092 |
| Tipo di connessione 1 | FLANGE |
| Tipo di connessione 2 | FLANGE |
| Tipo di prodotto | XB71H-1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 816 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 816 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.519 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.519 L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 127.5 Kilogram |
| Peso netto | 86.52 Kilogram |
| Volume | 518.4 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425145834 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |