Scambiatore di calore a micropiastre, XB66H-1, N. piastre: 180
079B0985
25 bar, Materiale brasatura: Rame
079B0985
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza totale senza piedini [mm] | 706 mm |
| Approvazione | PED |
| Bocchello centrale orizzontale [mm] | 180 mm |
| Bocchello centrale verticale lato 1 [mm] | 583.0 mm |
| Categoria | II |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione di connessione 1 | 2 1/2 |
| Dimensione di connessione 2 | 2 1/2 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo fluido | 2 |
| Gruppo prodotti | Scambiatori di calore |
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza totale [mm] | 296 mm |
| Lunghezza attacco lato 1 [mm] | 40 mm |
| Lunghezza attacco lato 2 [mm] | 40 mm |
| Lunghezza di connessione 1, mm | 40 mm |
| Lunghezza di connessione 2, mm | 40 mm |
| Material Description | XB66H-1-180_2Cu_25_S1_7G2_1/2_SB |
| Material Description (Short Te | XB66H-1-180_2Cu_25_S1_7G2_1/2_ |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Materiale brasatura | Rame |
| Materiale piastra | 1.4404 |
| N. piastre | 180 |
| Nome del produttore | Danfoss |
| Nome prodotto | Scambiatore di calore a micropiastre |
| Numero di passaggi | 1 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max] | 25 bar |
| Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max] | 25 bar |
| Product line | 31 |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Recupero del calore | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Schema piastra | H |
| Standard di collegamento | ISO 228/1 |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tipo di connessione 1 | G |
| Tipo di connessione 2 | G |
| Tipo di prodotto | XB66H-1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 583 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 583 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.230 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.230 L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 111 Kilogram |
| Peso netto | 95.72 Kilogram |
| Volume | 259.2 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425139062 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |