Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Scambiatore di calore a micropiastre, XB66L-1, N. piastre: 80

079B0965

16 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]706 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]180 mm
Bocchello centrale verticale lato 1 [mm]583.0 mm
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 12 1/2
Dimensione di connessione 22 1/2
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Larghezza totale [mm]296 mm
Lunghezza attacco lato 1 [mm]40 mm
Lunghezza attacco lato 2 [mm]40 mm
Lunghezza di connessione 1, mm40 mm
Lunghezza di connessione 2, mm40 mm
Material DescriptionXB66L-1-80_2Cu_16_S1_7G2_1/2_SB
Material Description (Short TeXB66L-1-80_2Cu_16_S1_7G2_1/2_S
Caratteristica
Valore
Materiale brasaturaRame
Materiale piastra1.4404
N. piastre80
Nome del produttoreDanfoss
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]16 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]16 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Schema piastraL
Standard di collegamentoISO 228/1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo di connessione 1G
Tipo di connessione 2G
Tipo di prodottoXB66L-1
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Volume per channel 1 [l]0.479 L
Volume per channel 2 [l]0.479 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo80.73 Kilogram
Peso netto56 Kilogram
Volume261.6 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425139130
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm