Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Scambiatore di calore a micropiastre, XB66H-1, N. piastre: 200

004B1999

25 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]706 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]180 mm
Bocchello centrale verticale lato 1 [mm]583.0 mm
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 1DN65
Dimensione di connessione 2DN65
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Larghezza totale [mm]296 mm
Lunghezza attacco lato 1 [mm]80 mm
Lunghezza attacco lato 2 [mm]80 mm
Lunghezza di connessione 1, mm80 mm
Lunghezza di connessione 2, mm80 mm
Material DescriptionXB66H-1-200_2Cu_25_S1_2DN65CF_SB
Material Description (Short TeXB66H-1-200_2Cu_25_S1_2DN65CF_
Caratteristica
Valore
Materiale brasaturaRame
Materiale piastra1.4404
N. piastre200
Nome del produttoreDanfoss
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]25 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Schema piastraH
Standard di collegamentoISO 228/1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo di connessione 1FLANGE
Tipo di connessione 2FLANGE
Tipo di prodottoXB66H-1
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Volume per channel 1 [l]0.230 L
Volume per channel 2 [l]0.230 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo134 Kilogram
Peso netto108.5 Kilogram
Volume360 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104048031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm