Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB61-1-30

Scambiatore di calore a micropiastre, XB61M-1, N. piastre: 80

004B1919

25 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]525 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]174 mm
Bocchello centrale verticale lato 1 [mm]456.0 mm
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 12
Dimensione di connessione 22
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Larghezza totale [mm]243 mm
Lunghezza attacco lato 1 [mm]52 mm
Lunghezza attacco lato 2 [mm]52 mm
Lunghezza di connessione 1, mm50 mm
Lunghezza di connessione 2, mm50 mm
Material DescriptionXB61M-1-80_2Cu_25_S1_7G2_SB
Material Description (Short TeXB61M-1-80_2Cu_25_S1_7G2_SB
Caratteristica
Valore
Materiale brasaturaRame
Materiale piastra1.4404
N. piastre80
Nome del produttoreDanfoss
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]25 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Schema piastraM
Standard di collegamentoISO 228/1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo di connessione 1G
Tipo di connessione 2G
Tipo di prodottoXB61M-1
Vertical center porthole 1[mm]456 mm
Vertical center porthole 2[mm]456 mm
Volume per channel 1 [l]0.180 L
Volume per channel 2 [l]0.180 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo38.8 Kilogram
Peso netto33 Kilogram
Volume116.438 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5710104035444
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm