Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Scambiatore di calore a micropiastre, XB52M-2, N. piastre: 112

079G1798

25 bar, Materiale brasatura: CoResist

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]467 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]170 mm
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
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
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Intervallo di temperatura [°C] [Max]180 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-196 °C
Larghezza totale [mm]257 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionXB52M-2-56/56_2CN_25_S21_2G2
Material Description (Short TeXB52M-2-56/56_2CN_25_S21_2G2
Materiale brasaturaCoResist
N. piastre112
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Numero di passaggi2
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]25 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Schema piastraM
Tipo di prodottoXB52M-2
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.171 L
Volume per channel 2 [l]0.171 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo43.63 Kilogram
Peso netto37.94 Kilogram
Volume144 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162684528
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm