Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Scambiatore di calore a micropiastre, XB52M-2, N. piastre: 92

079G1796

25 bar, Materiale brasatura: CoResist

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]467 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]170 mm
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Larghezza totale [mm]257 mm
Lunghezza di connessione 1, mm50 mm
Lunghezza di connessione 2, mm50 mm
Material DescriptionXB52M-2-46/46_2CN_25_S21_2G2
Material Description (Short TeXB52M-2-46/46_2CN_25_S21_2G2
Caratteristica
Valore
Materiale brasaturaCoResist
N. piastre92
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Numero di passaggi2
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]25 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Schema piastraM
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo di prodottoXB52M-2
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.171 L
Volume per channel 2 [l]0.171 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo40 Kilogram
Peso netto32.54 Kilogram
Volume132.8 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162684481
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm