Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Scambiatore di calore a micropiastre, XB52M-1, N. piastre: 30

079G1778

25 bar, Materiale brasatura: CoResist

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]467 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]170 mm
CategoriaI
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
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
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Intervallo di temperatura [°C] [Max]180 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-196 °C
Larghezza totale [mm]257 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionXB52M-1-30_2CN_25_S1_2G2
Material Description (Short TeXB52M-1-30_2CN_25_S1_2G2
Materiale brasaturaCoResist
N. piastre30
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]25 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Schema piastraM
Tipo di prodottoXB52M-1
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.171 L
Volume per channel 2 [l]0.171 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo16.079 Kilogram
Peso netto15.8 Kilogram
Volume26.454 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162684139
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm