Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Scambiatore di calore a micropiastre, XB52M-2, N. piastre: 130

008F6130

25 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]466 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]170 mm
Bocchello centrale verticale lato 1 [mm]379.0 mm
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 12
Dimensione di connessione 22
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Intervallo di temperatura [°C] [Max]180 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-10 °C
Larghezza totale [mm]256 mm
Lunghezza attacco lato 1 [mm]50 mm
Caratteristica
Valore
Lunghezza attacco lato 2 [mm]50 mm
Material DescriptionXB52M-2-40/90_2Cu_25_S21_2G2
Material Description (Short TeXB52M-2-40/90_2Cu_25_S21_2G2
Materiale brasaturaRame
Materiale piastra1.4404
N. piastre130
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Numero di passaggi2
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]25 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Schema piastraM
Standard di collegamentoDIN ISO 228/1
Tipo di connessione 1G
Tipo di connessione 2G
Tipo di prodottoXB52M-2
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo43.21 Kilogram
Peso netto42.8 Kilogram
Volume118.579 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425174261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm