Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Scambiatore di calore a micropiastre, XB52M-1, N. piastre: 120

004H4532

25 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]466 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]170 mm
Bocchello centrale verticale lato 1 [mm]379.0 mm
CategoriaII
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)379.0
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)256.000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 12
Dimensione di connessione 22
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)462.0
In scope of WEEENo
Larghezza totale [mm]256 mm
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Lunghezza attacco lato 1 [mm]50 mm
Lunghezza attacco lato 2 [mm]50 mm
Lunghezza di connessione 1, mm50 mm
Lunghezza di connessione 2, mm50 mm
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionXB52M-1-120_2Cu_25_S1_2G2
Material Description (Short TeXB52M-1-120_2Cu_25_S1_2G2
Materiale brasaturaRame
Materiale piastra1.4404
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)25
Max. operating pressure (EF020449)25
Max. supply temperature (EF001707)180
Caratteristica
Valore
Model (EF000010)Soldered
N. piastre120
Nome del produttoreDanfoss
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Nominal diameter primary connection (EF010882)2 inch (50)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)2 inch (50)
Number of plates (EF021092)120
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]25 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]25 bar
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Schema piastraM
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary temperature (EF021091)180-180
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Standard di collegamentoISO 228/1
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo di connessione 1G
Tipo di connessione 2G
Tipo di prodottoXB52M-1
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L
Width (EF000008)256.000
With insulation shell (EF014519)FALSE

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo43.5 Kilogram
Peso netto40.1 Kilogram
Volume115.995 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425113895
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm