Scambiatore di calore a micropiastre, XB37H-1, N. piastre: 40
004H7306
25 bar, Materiale brasatura: Rame
004H7306
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Altezza totale senza piedini [mm] | 525 mm |
| Approvazione | PED |
| Bocchello centrale orizzontale [mm] | 72 mm |
| Bocchello centrale verticale lato 1 [mm] | 479.0 mm |
| Categoria | I |
| Centre-to-centre distance of connections (EF021151) | 479.0 |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Depth (EF000049) | 119.000 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione di connessione 1 | 1 |
| Dimensione di connessione 2 | 1 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo fluido | 2 |
| Gruppo prodotti | Scambiatori di calore |
| Heat exchanger fully sealed (EF015505) | TRUE |
| Height (EF000040) | 519.0 |
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza totale [mm] | 119 mm |
| Lateral connection option (EF015408) | TRUE |
| Lunghezza attacco lato 1 [mm] | 20 mm |
| Lunghezza attacco lato 2 [mm] | 20 mm |
| Lunghezza di connessione 1, mm | 20 mm |
| Lunghezza di connessione 2, mm | 20 mm |
| Material (EF002169) | Stainless steel |
| Material Description | XB37H-1-40_2Cu_25_S1_7G1_L20 |
| Material Description (Short Te | XB37H-1-40_2Cu_25_S1_7G1_L20 |
| Materiale brasatura | Rame |
| Materiale piastra | 1.4404 |
| Max. differential pressure at 20 °C (EF023946) | 25 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 25 |
| Max. supply temperature (EF001707) | 180 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Model (EF000010) | Soldered |
| N. piastre | 40 |
| Nome del produttore | Danfoss |
| Nome prodotto | Scambiatore di calore a micropiastre |
| Nominal diameter primary connection (EF010882) | 1 inch (25) |
| Nominal diameter secondary connection (EF021094) | 1 inch (25) |
| Number of plates (EF021092) | 40 |
| Numero di passaggi | 1 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max] | 25 bar |
| Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max] | 25 bar |
| Primary connection (EF022024) | External thread |
| Primary volume flow (EF002183) | 150 |
| Product line | 31 |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Recupero del calore | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Schema piastra | H |
| Secondary connection (EF021093) | External thread |
| Secondary temperature (EF021091) | 180-180 |
| Secondary volume flow (EF002184) | 150 |
| Soldering material (EF015407) | Copper |
| Standard di collegamento | ISO 228/1 |
| Suitable for insulation shell (EF021152) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 180 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Tipo di connessione 1 | G |
| Tipo di connessione 2 | G |
| Tipo di prodotto | XB37H-1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 479 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 479 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.069 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.069 L |
| Width (EF000008) | 119.000 |
| With insulation shell (EF014519) | FALSE |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 8.675 Kilogram |
| Peso netto | 8.3 Kilogram |
| Volume | 11.404 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425095832 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |