Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Scambiatore di calore a micropiastre, XB37L-1, N. piastre: 16

004H4760

16 bar, Materiale brasatura: CoResist

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]525 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]72 mm
Bocchello centrale verticale lato 1 [mm]479.0 mm
CategoriaI
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 11
Dimensione di connessione 21
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Larghezza totale [mm]119 mm
Lunghezza attacco lato 1 [mm]20 mm
Lunghezza attacco lato 2 [mm]20 mm
Lunghezza di connessione 1, mm20 mm
Lunghezza di connessione 2, mm20 mm
Material DescriptionXB37L-1-16_2CN_16_S1_7G1_L20
Caratteristica
Valore
Material Description (Short TeXB37L-1-16_2CN_16_S1_7G1_L20
Materiale brasaturaCoResist
Materiale piastra1.4404
N. piastre16
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]16 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]16 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Schema piastraL
Standard di collegamentoISO 228
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo di connessione 1G
Tipo di connessione 2G
Tipo di prodottoXB37L-1
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Volume per channel 1 [l]0.115 L
Volume per channel 2 [l]0.115 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo5.16 Kilogram
Peso netto4.702 Kilogram
Volume9.746 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425142543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm