Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Scambiatore di calore a micropiastre, XB37L-1, N. piastre: 16

004H4668

16 bar, Materiale brasatura: Acciaio inox

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]525 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]72 mm
Bocchello centrale verticale lato 1 [mm]479.0 mm
CategoriaI
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)479.0
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)540
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 11
Dimensione di connessione 21
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)152
In scope of WEEENo
Larghezza totale [mm]119 mm
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Lunghezza attacco lato 1 [mm]20 mm
Lunghezza attacco lato 2 [mm]20 mm
Lunghezza di connessione 1, mm20 mm
Lunghezza di connessione 2, mm20 mm
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionXB37L-1-16_2StS_16_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37L-1-16_2StS_16_S1_7G1_L20
Materiale brasaturaAcciaio inox
Materiale piastra1.4404
Max. supply temperature (EF001707)180
Caratteristica
Valore
Model (EF000010)Soldered
N. piastre16
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Nominal diameter primary connection (EF010882)1 inch (25)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)1 inch (25)
Number of plates (EF021092)16
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]16 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]16 bar
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Schema piastraL
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Standard di collegamentoISO 228/1
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo di connessione 1G
Tipo di connessione 2G
Tipo di prodottoXB37L-1
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Volume per channel 1 [l]0.115 L
Volume per channel 2 [l]0.115 L
Width (EF000008)119.000
With insulation shell (EF014519)FALSE

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.909 Kilogram
Peso netto4.702 Kilogram
Volume11.163 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425143205
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm