Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Scambiatore di calore a micropiastre, XB12L-1, N. piastre: 16

004H7661

25 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]289 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]65 mm
Bocchello centrale verticale lato 1 [mm]235.0 mm
CategoriaI
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 11
Dimensione di connessione 21
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Larghezza totale [mm]118 mm
Lunghezza attacco lato 1 [mm]20 mm
Lunghezza attacco lato 2 [mm]20 mm
Lunghezza di connessione 1, mm20 mm
Lunghezza di connessione 2, mm20 mm
Material DescriptionXB12L-1-16_2Cu_25_S1_7G1
Material Description (Short TeXB12L-1-16_2Cu_25_S1_7G1
Caratteristica
Valore
Materiale brasaturaRame
Materiale piastra1.4404
N. piastre16
Nome del produttoreDanfoss
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]25 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Schema piastraL
Standard di collegamentoISO 228/1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo di connessione 1G
Tipo di connessione 2G
Tipo di prodottoXB12L-1
Vertical center porthole 1[mm]235 mm
Vertical center porthole 2[mm]235 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.795 Kilogram
Peso netto2.6 Kilogram
Volume4.804 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425109669
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm