Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Scambiatore di calore a micropiastre, XB12L-2, N. piastre: 80

004H7576

25 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]289 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]63 mm
Bocchello centrale verticale lato 1 [mm]234.0 mm
CategoriaI
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)234.0
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)118.000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 15/4
Dimensione di connessione 25/4
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)289
In scope of WEEENo
Larghezza totale [mm]118 mm
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Lunghezza attacco lato 1 [mm]25 mm
Lunghezza attacco lato 2 [mm]25 mm
Lunghezza di connessione 1, mm25 mm
Lunghezza di connessione 2, mm25 mm
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionXB12L-2-40/40_2Cu_25_S21_7G5/4
Material Description (Short TeXB12L-2-40/40_2Cu_25_S21_7G5/4
Materiale brasaturaRame
Materiale piastra1.4404
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)25
Max. operating pressure (EF020449)25
Caratteristica
Valore
Max. supply temperature (EF001707)180
Model (EF000010)Soldered
N. piastre80
Nome del produttoreDanfoss
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Nominal diameter primary connection (EF010882)1 1/4 inch (32)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)1 1/4 inch (32)
Number of plates (EF021092)80
Numero di passaggi2
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]25 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]25 bar
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Schema piastraL
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Standard di collegamentoISO 228/1
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo di connessione 1G
Tipo di connessione 2G
Tipo di prodottoXB12L-2
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L
Width (EF000008)118.000
With insulation shell (EF014519)FALSE

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo8.203 Kilogram
Peso netto7.68 Kilogram
Volume10.733 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425109096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm