Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Scambiatore di calore a micropiastre, XB12L-2, N. piastre: 40

004H7572

25 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]289 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]63 mm
Bocchello centrale verticale lato 1 [mm]234.0 mm
CategoriaI
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 15/4
Dimensione di connessione 25/4
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Larghezza totale [mm]118 mm
Lunghezza attacco lato 1 [mm]25 mm
Lunghezza attacco lato 2 [mm]25 mm
Lunghezza di connessione 1, mm25 mm
Lunghezza di connessione 2, mm25 mm
Material DescriptionXB12L-2-20/20_2Cu_25_S21_7G5/4
Material Description (Short TeXB12L-2-20/20_2Cu_25_S21_7G5/4
Caratteristica
Valore
Materiale brasaturaRame
Materiale piastra1.4404
N. piastre40
Nome del produttoreDanfoss
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Numero di passaggi2
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]25 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Schema piastraL
Standard di collegamentoISO 228/1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo di connessione 1G
Tipo di connessione 2G
Tipo di prodottoXB12L-2
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo5.062 Kilogram
Peso netto4.64 Kilogram
Volume7.137 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425109058
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm