Danfoss logo
XB06_L

Scambiatore di calore a micropiastre, XB06H-1, N. piastre: 50

079G1168

25 bar, Materiale brasatura: Acciaio inox

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]320 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]45 mm
Bocchello centrale verticale lato 1 [mm]270.0 mm
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 13/4
Dimensione di connessione 23/4
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Larghezza totale [mm]95 mm
Lunghezza attacco lato 1 [mm]20 mm
Lunghezza attacco lato 2 [mm]20 mm
Lunghezza di connessione 1, mm20 mm
Lunghezza di connessione 2, mm20 mm
Material DescriptionXB06H-1-50_2StS_25_S1_2G3/4_IP108
Caratteristica
Valore
Material Description (Short TeXB06H-1-50_2StS_25_S1_2G3/4_IP
Materiale brasaturaAcciaio inox
Materiale piastra1.4404
N. piastre50
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]25 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Quantità per formato imballo108 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Schema piastraH
Standard di collegamentoDIN ISO 228/1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tipo di connessione 1G
Tipo di connessione 2G
Tipo di prodottoXB06H-1
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Volume per channel 1 [l]0.017 L
Volume per channel 2 [l]0.017 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo4.5 Kilogram
Peso netto4.19 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume576 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm