Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB06L-1-30

Scambiatore di calore a micropiastre, XB06L-1, N. piastre: 24

004H4708

16 bar, Materiale brasatura: CoResist

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]320 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]45 mm
Bocchello centrale verticale lato 1 [mm]270.0 mm
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 13/4
Dimensione di connessione 23/4
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Intervallo di temperatura [°C] [Max]180 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-196 °C
Larghezza totale [mm]95 mm
Lunghezza attacco lato 1 [mm]20 mm
Caratteristica
Valore
Lunghezza attacco lato 2 [mm]20 mm
Material DescriptionXB06L-1-24_2CN_16_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB06L-1-24_2CN_16_S1_2G3/4
Materiale brasaturaCoResist
Materiale piastra1.4404
N. piastre24
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]16 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]16 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Schema piastraL
Standard di collegamentoISO 228
Tipo di connessione 1G
Tipo di connessione 2G
Tipo di prodottoXB06L-1
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Volume per channel 1 [l]0.038 L
Volume per channel 2 [l]0.038 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.508 Kilogram
Peso netto2.4 Kilogram
Volume3.317 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425142024
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm