Danfoss logo
XB06_L

Scambiatore di calore a micropiastre, XB06H-1, N. piastre: 70

004B2048

25 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]320 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]45 mm
Bocchello centrale verticale lato 1 [mm]270.0 mm
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 13/4
Dimensione di connessione 23/4
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Larghezza totale [mm]95 mm
Lunghezza attacco lato 1 [mm]20 mm
Lunghezza attacco lato 2 [mm]20 mm
Lunghezza di connessione 1, mm20 mm
Lunghezza di connessione 2, mm20 mm
Material DescriptionXB 06H-1 70 G 3/4Ax20mm
Caratteristica
Valore
Material Description (Short TeXB06H-1-70_2Cu_25_S1_2G3/4
Materiale brasaturaRame
Materiale piastra1.4404
N. piastre70
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]25 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Schema piastraH
Standard di collegamentoISO 228/1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo di connessione 1G
Tipo di connessione 2G
Tipo di prodottoXB06H-1
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Volume per channel 1 [l]0.017 L
Volume per channel 2 [l]0.017 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo5.848 Kilogram
Peso netto5.59 Kilogram
Volume5.717 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706560364532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm