Danfoss logo
XB05-Left

Scambiatore di calore a micropiastre, XB05H-1, N. piastre: 10

079G1659

10 bar, Materiale brasatura: Acciaio inox

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]312 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]42 mm
Bocchello centrale verticale lato 1 [mm]278.0 mm
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 13/4
Dimensione di connessione 23/4
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Larghezza totale [mm]76 mm
Lunghezza attacco lato 1 [mm]20 mm
Lunghezza attacco lato 2 [mm]20 mm
Lunghezza di connessione 1, mm20 mm
Lunghezza di connessione 2, mm20 mm
Material DescriptionXB05H-1-10_2StS_10_S1_2G3/4
Caratteristica
Valore
Material Description (Short TeXB05H-1-10_2StS_10_S1_2G3/4
Materiale brasaturaAcciaio inox
Materiale piastra1.4404
N. piastre10
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]10 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]10 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Schema piastraH
Standard di collegamentoISO 228/1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo di connessione 1G
Tipo di connessione 2G
Tipo di prodottoXB05H-1
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Volume per channel 1 [l]0.016 L
Volume per channel 2 [l]0.016 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.119 Kilogram
Peso netto0.98 Kilogram
Volume2.72 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162231999
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm