Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB05M-1-16

Scambiatore di calore a micropiastre, XB05X-1, N. piastre: 36

079G1258

25 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]312 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]42 mm
Bocchello centrale verticale lato 1 [mm]278.0 mm
CategoriaI
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 13/4
Dimensione di connessione 23/4
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Intervallo di temperatura [°C] [Max]150 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-196 °C
Larghezza totale [mm]76 mm
Lunghezza attacco lato 1 [mm]20 mm
Caratteristica
Valore
Lunghezza attacco lato 2 [mm]20 mm
Material DescriptionXB05X-1-36_2Cu_25_S1_2G3/4_IP150
Material Description (Short TeXB05X-1-36_2Cu_25_S1_2G3/4_IP1
Materiale brasaturaRame
Materiale piastra1.4404
N. piastre36
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]25 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Quantità per formato imballo150 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Schema piastraX
Standard di collegamentoISO 228/1
Tipo di connessione 1G
Tipo di connessione 2G
Tipo di prodottoXB05X-1
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Volume per channel 1 [l]0.037 L
Volume per channel 2 [l]0.026 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.34 Kilogram
Peso netto2.13 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume4.608 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm