Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB05M-1-16

Scambiatore di calore a micropiastre, XB05X-1, N. piastre: 60

079G1239

25 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]312 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]42 mm
Bocchello centrale verticale lato 1 [mm]278.0 mm
CategoriaI
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 13/4
Dimensione di connessione 23/4
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Larghezza totale [mm]76 mm
Lunghezza attacco lato 1 [mm]20 mm
Lunghezza attacco lato 2 [mm]20 mm
Lunghezza di connessione 1, mm20 mm
Lunghezza di connessione 2, mm20 mm
Material DescriptionXB05X-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4
Caratteristica
Valore
Material Description (Short TeXB05X-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4
Materiale brasaturaRame
Materiale piastra1.4404
N. piastre60
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]25 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Schema piastraX
Standard di collegamentoISO 228/1
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo di connessione 1G
Tipo di connessione 2G
Tipo di prodottoXB05X-1
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Volume per channel 1 [l]0.037 L
Volume per channel 2 [l]0.026 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.504 Kilogram
Peso netto3.21 Kilogram
Volume4.32 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5714279004342
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm