Danfoss logo
Scambiatore di calore a micropiastre, H30L-CW-product-details

Scambiatore di calore a micropiastre, H30L-CW

079H9965

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
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
Material DescriptionH30L-CW-34_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-34_S1_9G1_8,2_12,2
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Tipo di prodottoH30L-CW

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.7 Kilogram
Peso netto3.45 Kilogram
Volume2.6 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162952429
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm