Scambiatore di calore a micropiastre, H30L-CW, N. piastre: 22
079H9948
35 bar, Materiale brasatura: Rame
079H9948
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
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
| Material Description | H30L-CW-22_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material Description (Short Te | H30L-CW-22_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Materiale brasatura | Rame |
| N. piastre | 22 |
| Nome prodotto | Scambiatore di calore a micropiastre |
| Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max] | 35 bar |
| Product line | 31 |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Recupero del calore | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Tipo di prodotto | H30L-CW |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.95 Kilogram |
| Peso netto | 2.65 Kilogram |
| Volume | 2.608 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162849941 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |