Scambiatore di calore a micropiastre, H30L-CW
079H9947
079H9947
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
| Material Description | H30L-CW-20_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material Description (Short Te | H30L-CW-20_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Nome prodotto | Scambiatore di calore a micropiastre |
| Product line | 31 |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Tipo di prodotto | H30L-CW |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 2.8 Kilogram |
| Peso netto | 2.5 Kilogram |
| Volume | 2.6 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162849927 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |