Danfoss logo
Scambiatore di calore a micropiastre, H30L-CW, N. piastre: 16-product-details

Scambiatore di calore a micropiastre, H30L-CW, N. piastre: 16

079H9945

35 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionH30L-CW-16_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-16_S1_9G1_8,2_12,2
Materiale brasaturaRame
N. piastre16
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]35 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Tipo di prodottoH30L-CW

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.5 Kilogram
Peso netto2.2 Kilogram
Volume2.608 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162849873
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm