Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, XB51L-1, N. piastre: 40

004B1347

25 bar, Materiale brasatura: Rame
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: XB04, XB24, XB51, XB70

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]466 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]170 mm
Bocchello centrale verticale lato 1 [mm]380.0 mm
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Connection size 12
Connection size 22
Connection type 1G
Connection type 2G
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Intervallo di temperatura [°C] [Max]180 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-10 °C
Larghezza totale [mm]256 mm
Caratteristica
Valore
Lunghezza attacco lato 1 [mm]50 mm
Lunghezza attacco lato 2 [mm]50 mm
Material DescriptionXB 51L-1 40 G 2" A x 50mm SB
Material Description (Short TeXB51L-1 -40_2_25_ASB_1G2_1G2
Materiale brasaturaRame
Materiale piastra1.4404
N. piastre40
Nome del produttoreDanfoss
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]25 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Schema piastraL
Standard di collegamentoDIN ISO 228/1
Tipo di prodottoXB51L-1
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo22.4 Kilogram
Peso netto22.4 Kilogram
Volume26.885 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702421663141
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm