Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-1-10

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, XB04-1, N. piastre: 60

004B1026

16 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]296 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]45 mm
Bocchello centrale verticale lato 1 [mm]248.0 mm
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 13/4
Dimensione di connessione 23/4
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Larghezza totale [mm]93 mm
Lunghezza attacco lato 1 [mm]20 mm
Lunghezza attacco lato 2 [mm]20 mm
Lunghezza di connessione 1, mm20 mm
Lunghezza di connessione 2, mm20 mm
Material DescriptionXB 04-1 60 G 3/4Ax20mm
Caratteristica
Valore
Material Description (Short TeXB04-1-60 G3/4Ax20mm
Materiale brasaturaRame
Materiale piastra1.4404
N. piastre60
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]16 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]16 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Standard di collegamentoDIN ISO 228/1
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Tipo di connessione 1G
Tipo di connessione 2G
Tipo di prodottoXB04-1
Vertical center porthole 1[mm]248 mm
Vertical center porthole 2[mm]248 mm
Volume per channel 1 [l]0.060 L
Volume per channel 2 [l]0.060 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo5.32 Kilogram
Peso netto5 Kilogram
Volume24.899 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706560369025
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm