Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-1-10

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, XB04-1, N. piastre: 36

004B1021

16 bar, Materiale brasatura: Rame
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: XB04, XB24, XB51, XB70

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]296 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]45 mm
Bocchello centrale verticale lato 1 [mm]248.0 mm
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Connection size 13/4
Connection size 23/4
Connection type 1G
Connection type 2G
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido2
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Intervallo di temperatura [°C] [Max]180 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-10 °C
Caratteristica
Valore
Larghezza totale [mm]93 mm
Lunghezza attacco lato 1 [mm]20 mm
Lunghezza attacco lato 2 [mm]20 mm
Material DescriptionXB 04-1 36 G 3/4Ax20mm
Material Description (Short TeXB04-1 36 G 3/4Ax20mm
Materiale brasaturaRame
Materiale piastra1.4404
N. piastre36
Nome del produttoreDanfoss
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]16 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]16 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Standard di collegamentoDIN ISO 228/1
Tipo di prodottoXB04-1
Vertical center porthole 1[mm]248 mm
Vertical center porthole 2[mm]248 mm
Volume per channel 1 [l]0.060 L
Volume per channel 2 [l]0.060 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.501 Kilogram
Peso netto3 Kilogram
Volume5.454 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5706560368998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm