Danfoss logo
Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL70TL-1, N. piastre: 80-product-details

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL70TL-1, N. piastre: 80

079U5998

40 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 11
Dimensione di connessione 21
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionSL70TL-1-80_2_40_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-80_2_40_S1_4B1
Materiale brasaturaRame
N. piastre80
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]40 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Tipo di connessione 1R
Tipo di connessione 2R
Tipo di prodottoSL70TL-1

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo21.384 Kilogram
Peso netto19.51 Kilogram
Volume31.36 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425185892
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm