Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL70TL-1, N. piastre: 110
079U5849
40 bar, Materiale brasatura: Rame
079U5849
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione di connessione 1 | 1 |
| Dimensione di connessione 2 | 1 |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Scambiatori di calore |
| In scope of WEEE | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | SL70TL-1-110_2_40_S1_4B1 |
| Material Description (Short Te | SL70TL-1-110_2_40_S1_4B1 |
| Materiale brasatura | Rame |
| N. piastre | 110 |
| Nome prodotto | Scambiatore di calore a piastre saldobrasato |
| Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max] | 40 bar |
| Product line | 31 |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Tipo di connessione 1 | R |
| Tipo di connessione 2 | R |
| Tipo di prodotto | SL70TL-1 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 28.221 Kilogram |
| Peso netto | 25.81 Kilogram |
| Volume | 38.064 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425185786 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |