Danfoss logo
Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL70TL-1, N. piastre: 40-product-details

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL70TL-1, N. piastre: 40

079U4392

25 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]501 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]65 mm
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 11
Dimensione di connessione 21
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Larghezza totale [mm]120 mm
Lunghezza di connessione 1, mm27 mm
Lunghezza di connessione 2, mm27 mm
Material DescriptionSL70TL-1-40_2_25_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-40_2_25_S1_4B1
Caratteristica
Valore
Materiale brasaturaRame
N. piastre40
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]25 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]25 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Schema piastraTL
Standard di collegamentoISO 7
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo di connessione 1R
Tipo di connessione 2R
Tipo di prodottoSL70TL-1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo10.261 Kilogram
Peso netto9.524 Kilogram
Volume20.736 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425158407
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm