Danfoss logo
Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL70TMDW-1, N. piastre: 30-product-details

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL70TMDW-1, N. piastre: 30

079U4358

35 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]501 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]65 mm
CategoriaIII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 11 1/2
Dimensione di connessione 21 1/2
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Larghezza totale [mm]120 mm
Lunghezza di connessione 1, mm27 mm
Lunghezza di connessione 2, mm27 mm
Material DescriptionSL70TMDW-1-30_2_35_S1_4N1,5
Caratteristica
Valore
Material Description (Short TeSL70TMDW-1-30_2_35_S1_4N1,5
Materiale brasaturaRame
N. piastre30
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]35 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]35 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Schema piastraTMDW
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo di connessione 1NPT
Tipo di connessione 2NPT
Tipo di prodottoSL70TMDW-1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo11.074 Kilogram
Peso netto9.888 Kilogram
Volume17.078 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425186349
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm