Danfoss logo
SL70TLDW

Brazed plate heat exchanger, SL70TLDW-1, Number of plates: 70

079U4346

35 bar, Brazing material: Copper

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]501 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]65 mm
CategoriaIII
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 11 1/2
Dimensione di connessione 21 1/2
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoSingle pack
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiHeat exchangers
In scope of WEEENo
Intervallo di temperatura [°C] [Max]225 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-196 °C
Caratteristica
Valore
Larghezza totale [mm]120 mm
Material DescriptionSL70TLDW-1-70_2_35_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TLDW-1-70_2_35_S1_4N1,5
Materiale brasaturaCopper
N. piastre70
Nome prodottoBrazed plate heat exchanger
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]35 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]35 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Quantità per formato imballo1 pc
Schema piastraTLDW
Tipo di connessione 1NPT
Tipo di connessione 2NPT
Tipo di prodottoSL70TLDW-1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo19.913 Kilogram
Peso netto19.107 Kilogram
Volume31.36 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425159640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm