Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL70TK-1
079U4132
079U4132
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
| Material Description | SL70TK-1-30_2_40_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TK-1-30_2_40_S1_4B1,5 |
| Nome prodotto | Scambiatore di calore a piastre saldobrasato |
| Product line | 31 |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Tipo di prodotto | SL70TK-1 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 10.53 Kilogram |
| Peso netto | 9.67 Kilogram |
| Volume | 21.672 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425156588 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |