Danfoss logo
Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL70TM-1, N. piastre: 20-product-details

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL70TM-1, N. piastre: 20

079U4115

40 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 11 1/2
Dimensione di connessione 21 1/2
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
Material DescriptionSL70TM-1-20_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TM-1-20_2_40_S1_4B1,5
Materiale brasaturaRame
N. piastre20
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]40 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Tipo di connessione 1R
Tipo di connessione 2R
Tipo di prodottoSL70TM-1

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo8.037 Kilogram
Peso netto7.42 Kilogram
Volume14.336 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425158162
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm