Danfoss logo
Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL70TM-1, N. piastre: 14-product-details

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL70TM-1, N. piastre: 14

079U4114

40 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 11 1/2
Dimensione di connessione 21 1/2
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionSL70TM-1-14_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TM-1-14_2_40_S1_4B1,5
Materiale brasaturaRame
N. piastre14
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]40 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Tipo di connessione 1R
Tipo di connessione 2R
Tipo di prodottoSL70TM-1

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo6.616 Kilogram
Peso netto6.088 Kilogram
Volume14.336 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425158155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm