Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL70TL-1, N. piastre: 70

079U4104

40 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]501 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]65 mm
CategoriaIII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 11 1/2
Dimensione di connessione 21 1/2
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Larghezza totale [mm]120 mm
Lunghezza di connessione 1, mm27 mm
Lunghezza di connessione 2, mm27 mm
Material DescriptionSL70TL-1-70_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-70_2_40_S1_4B1,5
Materiale brasaturaRame
Caratteristica
Valore
N. piastre70
Nome del produttoreDanfoss
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]40 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]40 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Schema piastraTL
Standard di collegamentoISO 7
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo di connessione 1R
Tipo di connessione 2R
Tipo di prodottoSL70TL-1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo19.501 Kilogram
Peso netto19.03 Kilogram
Volume31.605 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425158056
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm