Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL70TL-1, N. piastre: 20
079U4099
40 bar, Materiale brasatura: Rame
079U4099
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
| Dimensione di connessione 1 | 1 1/2 |
| Dimensione di connessione 2 | 1 1/2 |
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
| Material Description | SL70TL-1-20_2_40_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TL-1-20_2_40_S1_4B1,5 |
| Materiale brasatura | Rame |
| N. piastre | 20 |
| Nome prodotto | Scambiatore di calore a piastre saldobrasato |
| Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max] | 40 bar |
| Product line | 31 |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Tipo di connessione 1 | R |
| Tipo di connessione 2 | R |
| Tipo di prodotto | SL70TL-1 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 8 Kilogram |
| Peso netto | 7.48 Kilogram |
| Volume | 14.336 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158018 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |