Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL70TK-1, N. piastre: 30

079U4035

25 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]501 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]65 mm
CategoriaI
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)446.0
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 11 1/2
Dimensione di connessione 21 1/2
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
In scope of WEEENo
Larghezza totale [mm]120 mm
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Lunghezza di connessione 1, mm27 mm
Lunghezza di connessione 2, mm27 mm
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionSL70TK-1-30_2_25_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TK-1-30_2_25_S1_4B1,5
Materiale brasaturaRame
Materiale piastra1.4404
Max. supply temperature (EF001707)225
Model (EF000010)Soldered
N. piastre30
Caratteristica
Valore
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Nominal diameter primary connection (EF010882)1 1/2 inch (40)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)1 1/2 inch (40)
Number of plates (EF021092)30
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]25 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]25 bar
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Schema piastraTK
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Standard di collegamentoISO 7
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo di connessione 1R
Tipo di connessione 2R
Tipo di prodottoSL70TK-1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.130 L
Volume per channel 2 [l]0.130 L
Width (EF000008)120.000
With insulation shell (EF014519)FALSE

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo8.84 Kilogram
Peso netto8.84 Kilogram
Volume21.504 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425156557
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm