Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 80-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 80

079U2879

30 bar, Brazing material: Copper

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]297 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]65 mm
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 11
Dimensione di connessione 21
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoSingle pack
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiHeat exchangers
In scope of WEEENo
Larghezza totale [mm]119 mm
Lunghezza di connessione 1, mm25 mm
Lunghezza di connessione 2, mm25 mm
Material DescriptionSL34TLDW-1-80_2_30_S1_4N1
Caratteristica
Valore
Material Description (Short TeSL34TLDW-1-80_2_30_S1_4N1
Materiale brasaturaCopper
N. piastre80
Nome prodottoBrazed plate heat exchanger
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]30 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]30 bar
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Quantità per formato imballo1 pc
Schema piastraTLDW
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo di connessione 1NPT
Tipo di connessione 2NPT
Tipo di prodottoSL34TLDW-1
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo13.312 Kilogram
Peso netto12.722 Kilogram
Volume21.263 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425182006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm