Danfoss logo
Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL34TL-1, N. piastre: 40-product-details

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL34TL-1, N. piastre: 40

079U2797

30 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]298 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]65 mm
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 11
Dimensione di connessione 21
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Intervallo di temperatura [°C] [Max]225 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min]-196 °C
Larghezza totale [mm]120 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionSL34TL-1-40_2_30_S12_4B1_IND
Material Description (Short TeSL34TL-1-40_2_30_S12_4B1_IND
Materiale brasaturaRame
N. piastre40
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]30 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]30 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Schema piastraTL
Standard di collegamentoISO 7
Tipo di connessione 1RP
Tipo di connessione 2RP
Tipo di prodottoSL34TL-1
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo7.487 Kilogram
Peso netto6.821 Kilogram
Volume15.12 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425186974
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm