Danfoss logo
Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL34TL-1, N. piastre: 100-product-details

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, SL34TL-1, N. piastre: 100

079U2741

30 bar, Materiale brasatura: Rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Altezza totale senza piedini [mm]297 mm
ApprovazionePED
Bocchello centrale orizzontale [mm]65 mm
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione di connessione 11
Dimensione di connessione 21
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido1
Gruppo prodottiScambiatori di calore
In scope of WEEENo
Larghezza totale [mm]119 mm
Lunghezza di connessione 1, mm25 mm
Lunghezza di connessione 2, mm25 mm
Material DescriptionSL34TL-1-100_2_30_S1_4N1
Caratteristica
Valore
Material Description (Short TeSL34TL-1-100_2_30_S1_4N1
Materiale brasaturaRame
N. piastre100
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Numero di passaggi1
Plate material no.1.4404
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]30 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]30 bar
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Schema piastraTL
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tipo di connessione 1NPT
Tipo di connessione 2NPT
Tipo di prodottoSL34TL-1
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo15.6 Kilogram
Peso netto15.086 Kilogram
Volume8.91 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702425181849
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm